Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

PGV-PR-PROTECT200 Levier de verrouillage de protection

Montage de bandes de protection pour protéger les rails profilés et fraisés (200 mm) lors de l'installation dans le sol.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Support de montage
  • Facilement interchangeables
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PGV-PR-PROTECT200

Segment de barre de code
Longueur nominale du segment200 mm
Largeur30 mm
Température de service-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Température de montage-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Résistance aux intempériesRayon UV
Humidité
Résistance aux produits chimiquesHuiles
Graisses
Carburants
solvants aliphatiques
acides faibles
Epaisseur du matériau1 mm
MatérialPVC
Type de montageadhésif
ColleColle sur base acrylate
Force adhésive4 N / 25 mm
Notes générales