Sélectionnez votre pays
ICA-8IO-4M4-G20-IO-P14 Module IO-Link rouleau moteur
Module MDR G20 avec IO-Link pour 8 entrées/sorties numériques et 4 connexions pour les MDR (24 V/48 V)
Principaux avantages en un coup d'œil
- Configuration et contrôle via IO-Link
- Connexions pour rouleaux moteurs 24 V ou 48 V CC
- Entrées pour capteurs 2 et 3 fils
- Sortie PNP électronique
- Affichage des fonctions pour les moteurs, les entrées et les sorties
- Montage directement dans des profils de support
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
Données techniques relatives à ICA-8IO-4M4-G20-IO-P14
| numéro de fichier UL | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
| MTBF | 90 a | |
| Rouleaux moteurs compatibles | Interroll EC310 Interroll EC5000 24 V AI (20 W/35 W/50 W) Interroll EC5000 48 V AI (20 W/35 W/50 W) Rulmeca BL3 Itoh Denki PM500XK Itoh Denki PM500XC PULSEROLLER Senergy-IDC MTA MRD50 (interface A, 24 V à 40 W) MTA MRD50 (interface A, 48 V à 44 W) WWL R-*-H + CE23XX Conveline RM50 Rouleau d'entraînement intégré Mambaroll 50 UniDrive ONE |
| LED jaune/rouge | IO1 ... IO8 : IN, OUT, état IO-Link M1 ... M4 : état du moteur |
| Tension auxiliaire | UPWR | 18 ... 56 V DC PELV 10 A max. Limitation de courant de l'alimentation 30 A max. Pour UL : Disjoncteur miniature de type Z conforme à la norme UL 1077, max 20 A, requis |
| Tension d'emploi | UB | 18 ... 30 V C.C., PELV Limitation de courant de l'alimentation 4 A max. |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 25 mA |
| Courant d'emploi | IB | max. 2,5 A |
| Type d'interface | IO-Link | |
| Version IO-Link | 1.1 | |
| Profil de l'appareil | Identification et diagnostic - I&D Mise à jour du micrologiciel | |
| Données de processus | Entrées 8 octets (STD/EXT) sorties 6 octets (STD) sorties 18 octets (EXT) | |
| Identifiant fournisseur | 1 (0x0001) | |
| Identifiant du dispositif | 984068 (0x0F0404) (STD) - défaut 984067 (0x0F0403) (EXT) | |
| Vitesse de transmission des données | COM3 (230,4 kbit/s) | |
| durée de cycle min. | 1,2 ms (STD) 2 ms (EXT) | |
| Prise en charge du mode SIO | non | |
| Type de port maître compatible | Classe A |
| nombre/type | 8 Entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC (IO1 ... IO8) | |
| Alimentation | depuis IO-Link | |
| intensité de courant maximal admissible | 200 mA par connexion IO1/2 ... IO7/8 , résistant aux surcharges et aux courts-circuits | |
| Courant d'entrée | ≤ 5 mA (limitation interne) | |
| Point de commutation | Type 3 selon la norme CEI 61131-2 |
| nombre/type | 8 sorties électroniques, PNP (IO1 … IO8), protection contre les surcharges et les courts-circuits | |
| Alimentation | depuis IO-Link | |
| Courant | 200 mA par sortie | |
| Tension | ≥ (Ue - 1,5 V) |
| nombre/type | 4 sorties pour rouleaux moteurs CC (MOT1 ... MOT4) | |
| Alimentation | via UPWR | |
| intensité de courant maximal admissible | 3,5 A (continu), 5 A (< 2 s), 7,5 A max. (< 0.3 s) par moteur Courant total (continu) max. 10 A par appareil (TB ≤ 50 °C) max. 6 A par appareil (TB ≤ 60 °C) | |
| Protection contre les surcharges | Fusible 4 A, I2t = 122,5 A2s par moteur | |
| Niveau du signal | Vitesse : US = 0,3 … 10 V en fonctionnement hors charge Ri = 5,6 kΩ, RCHARGE ≥ 35 kΩ Sens de rotation : Sortie numérique PNP UD bas = résistance élevée UD élevé ≥ 12 V Ri = 5,6 kΩ, RCHARGE ≥ 15 kΩ | |
| Niveau de défaut | Panne moteur : Entrée numérique NPN 0 (pas d'erreur) ≥ 125 µA 1 (erreur) ≤ 25 µA |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Degré de protection | EN 60529:2000 | |
| Entrée | EN 61131-2:2007 | |
| Interface de communication | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006 |
| Agrément UL | O1... O8 (sortie 1) : Spécification de charge DC General Use / DC Pilot Duty Indice de protection non certifié UL ; testé par Pepperl+Fuchs SE |
| Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 85 % sans condensation | |
| Environnement | Pour utilisation intérieure uniquement | |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m au-delà de NMM | |
| Tenue aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs | |
| Résistance aux vibrations | 0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz | |
| Degré de pollution | 2 |
| Degré de protection | IP67 selon EN 60529 | ||||||||||
| Raccordement | Alimentation 24 V/48 V (PWR) : Technologie de perforation, câble plat noir ou gris IO-Link : connecteur rond M12 conforme à la norme EN 61076-2-101, type LM (4 broches, contacts de connecteur, verrouillage à vis, codé A) Connecteur femelle : type LF ou similaire Entrées/sorties (E/S), moteurs (MOT) : connecteur rond M8 conforme à la norme EN 61076-2-104 IO : type LF (4 broches, contacts d'insert, verrouillage à vis, codé A) Connecteur femelle : type LM ou similaire MOT : type NF (5 broches, contacts d'insert, encliquetage, codé B) Connecteur femelle : type NM ou similaire | ||||||||||
| Masse | 390 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | 2 agrafes avec trou de perçage de ∅ 8 mm Le module doit être fixé à une surface solide et continue à l'aide des deux cosses | ||||||||||
| Longueur du câble | 1 m (IO-Link) 1,5 m (IO1/2, IO7/8), 0,8 m (IO3/4, IO5/6) 1,0 m (MOT1, MOT4) ; 0,4 m (MOT2, MOT3) max. 10 m | ||||||||||
| Remarque | Le cheminement du câble plat est conçu pour 100 cycles d'actionnement | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.