Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB4-12GM30-E2-T Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 mm, noyable
  • Utilisation dans des environnements difficiles
  • Résistance élevée aux chocs
  • Plage de tension de service étendue
  • Fréquence de commutation très élevée
  • Plage de température très élevée

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB4-12GM30-E2-T

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn4 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 3,24 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,79
Facteur de réduction rMs 0,49
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB6 ... 36 V
Fréquence de commutationf0 ... 2550 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIrmax. 20 µA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 10 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1555 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité PWISVDMA 24364-C1/T100°C-W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi36 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp500 V
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 36 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton , bronze blanc à revêtement
Face sensiblePBT , verte
Degré de protectionIP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble4,3 mm ± 0,15 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Masse80 g
Dimensions
Longueur33 mm
Diamètre12 mm
Fixationavec écrous, M12
Couple de serrage≤ 10 Nm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.