Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

VB12-110 Lecteur de codes barres

Lecteur de codes barres

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Scanner de lignes
  • Bon rapport prix/performance
  • Grand angle de lecture
  • Boîtier plat
  • Commande moteur (On/Off) possible

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VB12-110

Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Durée de l'impulsion0,45 ms
Fréquence de répétition500 Hz
Énergie d'impulsion max.0,45 µJ
vitesse de balayage350 s-1 ou 500 s-1
Angle de vue70 °
Distance de lecture10 ... 110 mm
Sortie optiquefrontal (côté étroit)
Résolution0,12 mm ( 5 mils )
Indication fonctionnementLED rouge : Power on (POWER ON) , LED verte : Laser activé (LASER ON), LED jaune : le signal trigger externe est appliqué (EXT. TRIG.)
Indication débit de données LED verte clignotant : la transmission de données est effectuée (TX-DATA)
Visual. état de commutationLED rouge : signale que la lecture du code barres a été effectuée avec succès (GOOD READ)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP01,5 W
Type d'interfacesérie , RS-232 et RS-485 jusqu'à 115,2 kbits/s
Type d'entréeDéclenchement externe
Type d'entréeentrée tout ou rien programmable
Sortie signal2 sorties Programmable
Tension de commutationmax. 50 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA
Chute de tensionUd0,3 V pour courant de charge ≤ 10 mA
Conformité aux directivesDirective CEM 2004/108/CE
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Emission d'interférenceEN 55022
Degré de protectionEN 60529
Classe de laserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Température ambiante0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Résistance aux chocsIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 chocs sur chaque axe
Résistance aux vibrationsCEI 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur mâle Sub-D, 25 broches
Matérial
BoîtierMagnésium, polycarbonate
Câble
LongueurL100 cm
Masse100 g
Dimensions
Hauteur22 mm
Largeur80 mm
Profondeur50 mm
Notes générales