Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
VB10-220-R Lecteur de codes barres
Lecteur de codes barres
Principaux avantages en un coup d'œil
- Scanner à balayage
- Boîtier compact aux dimensions réduites
- Grand angle de lecture
- Haute résolution



Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à VB10-220-R
| Emetteur de lumière | diode laser | ||||||||||||||||||||||
| Type de lumière | rouge, lumière modulée | ||||||||||||||||||||||
| Valeurs caractéristiques du laser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| vitesse de balayage | 500 s-1 | ||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | 52 ° | ||||||||||||||||||||||
| Distance de lecture | 50 ... 220 mm | ||||||||||||||||||||||
| Grille | 15 mm pour 220 mm | ||||||||||||||||||||||
| Sortie optique | frontale | ||||||||||||||||||||||
| Résolution | 0,15 mm ( 6 mils ) | ||||||||||||||||||||||
| Indication fonctionnement | LED rouge : Power on (POWER ON) , LED jaune : le signal trigger externe est appliqué (EXT. TRIG.) | |
| Indication débit de données | LED verte clignotant : la transmission de données est effectuée (TX-DATA) | |
| Visual. état de commutation | LED rouge : signale que la lecture du code barres a été effectuée avec succès (GOOD READ) |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Puissance absorbée | P0 | 2 W |
| Type d'interface | ports série RS-232 et RS-485 jusqu'à 115,2 kBit/s |
| Type d'entrée | Déclenchement externe |
| Sortie signal | 2 sorties Programmable | |
| Tension de commutation | max. 50 V CC | |
| Courant de commutation | max. 50 mA | |
| Chute de tension | Ud | 0,3 V pour courant de charge ≤ 10 mA |
| Conformité aux directives | Directive CEM 2004/108/CE | |||||||||||||
| Conformité aux normes | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Température ambiante | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
| Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation | |
| Résistance aux chocs | IEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 chocs sur chaque axe | |
| Résistance aux vibrations | CEI 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe |
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||
| Raccordement | connecteur femelle Sub-D, 25 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 150 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.