Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
VB10-125 Lecteur de codes barres
Lecteur de codes barres
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier compact aux dimensions réduites
- Grand angle de lecture
- Haute résolution
- Très grande profondeur de champ



Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à VB10-125
| Emetteur de lumière | diode laser | ||||||||||||||||||||||
| Type de lumière | rouge, lumière modulée | ||||||||||||||||||||||
| Valeurs caractéristiques du laser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| vitesse de balayage | 500 s-1 | ||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | 60 ° | ||||||||||||||||||||||
| Distance de lecture | 40 ... 125 mm | ||||||||||||||||||||||
| Sortie optique | frontale | ||||||||||||||||||||||
| Résolution | 0,076 mm ( 3 mils ) | ||||||||||||||||||||||
| Indication fonctionnement | LED rouge : Power on (POWER ON) , LED jaune : le signal trigger externe est appliqué (EXT. TRIG.) | |
| Indication débit de données | LED verte clignotant : la transmission de données est effectuée (TX-DATA) | |
| Visual. état de commutation | LED rouge : signale que la lecture du code barres a été effectuée avec succès (GOOD READ) |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Puissance absorbée | P0 | 2 W |
| Type d'interface | ports série RS-232 et RS-485 jusqu'à 115,2 kBit/s |
| Type d'entrée | Déclenchement externe |
| Sortie signal | 2 sorties Programmable | |
| Tension de commutation | max. 50 V CC | |
| Courant de commutation | max. 50 mA | |
| Chute de tension | Ud | 0,3 V pour courant de charge ≤ 10 mA |
| Conformité aux directives | Directive CEM 2004/108/CE | |||||||||||||
| Conformité aux normes | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Température ambiante | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
| Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation | |
| Résistance aux chocs | IEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 chocs sur chaque axe | |
| Résistance aux vibrations | CEI 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe |
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||
| Raccordement | connecteur femelle Sub-D, 25 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 150 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.