Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UCC2500-50GK-B26-0,15M-Y Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Filetage M50
  • Transducteur revêtu par PTFE
  • Interface LIN physique
  • Compensation en température
  • Résolution 16 bits

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UCC2500-50GK-B26-0,15M-Y

Domaine de détection150 ... 2500 mm
Zone aveugle0 ... 150 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 120 kHz
Tension d'emploiUB8 ... 18 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 20 mA pour 12 V CC
Puissance absorbéeP0≤ 250 mW en mode de mesure
Retard à la disponibilitétv≤ 70 ms
Type d'interfaceInterface LIN physique
Vitesse de transfert19,2 kBit/s (8N1)
Temps de cycle55 ms
Résolution2 mm
Reproductibilité≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Influence de la température3 % de la valeur fin d'échelle sur l'ensemble de la gamme de température
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN CEI 60947-5-2:2020 : chapitre 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3
Le détecteur est conçu pour être alimenté par une batterie. Les signaux du détecteur sont traités dans un appareil de traitement, qui est également responsable de la protection CEM.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Degré de protectionIP66 / IP67 ( sauf connecteurs )
Matérial
BoîtierPBT
Transducteurbilles de verre creuses incluses dans de la résine époxy et mousse polyuréthane, revêtu de PTFE
Connecteur
TypeConnecteur JST : PHR-3
nombre de pôles3
Câble
Diamètre du câble3 x 0,25 mm2
MatérialPVC
LongueurL150 mm
Masse100 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur50 mm
Longueur50 mm
Sortie
compensation en température
Paramètre d'adresse 7
Volume de livraison1 Écrou Plastique
Notes générales