Sélectionnez votre pays
UC7000-50GK-B26-0,15M-Y Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Filetage M50
- Interface LIN physique
- Compensation en température
- Résolution 16 bits









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à UC7000-50GK-B26-0,15M-Y
| Domaine de détection | 500 ... 7000 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 500 mm | |
| Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 50 kHz |
| Tension d'emploi | UB | 8 ... 18 V CC , ondulation 10 %SS |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 20 mA pour 12 V CC |
| Puissance absorbée | P0 | ≤ 250 mW en mode de mesure |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 165 ms |
| Type d'interface | Interface LIN physique | |
| Vitesse de transfert | 19,2 kBit/s (8N1) | |
| Temps de cycle | 150 ms |
| Résolution | 4 mm | |
| Reproductibilité | ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
| Influence de la température | 3 % de la valeur fin d'échelle sur l'ensemble de la gamme de température |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble fixe avec prise | ||||||||||
| Degré de protection | IP66 / IP67 ( sauf connecteurs ) | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Câble | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 380 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Sortie | compensation en température Paramètre d'adresse 7 |
| Volume de livraison | 1 Écrou Plastique |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.