Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OGR4000-R305-2EP-IO Cellule en mode reflex large

Cellule en mode reflex large, lumière rouge, portée de détection max. 4 m, hauteur de champ lumineux 60 mm, interface IO-Link, 2 sorties push-pull, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule en mode reflex avec cinq faisceaux lumineux dans un coffret de détecteur photoélectrique standard
  • Des faisceaux émetteurs clairs bien visibles garantissent une orientation en tout confort du détecteur
  • Détection sûre de toutes les surfaces, quelle que soit la qualité de surface de l'objet
  • Détection fiable de petits éléments pour des objets très plats de forme irrégulière
  • Détection constante des objets à partir de 2 mm sur toute la zone de détection

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OGR4000-R305-2EP-IO

Domaine de détection d'emploiMode standard : 0 ... 4 m
Haute résolution: 0 ... 2 m
Distance du réflecteur0,2 ... 4 m réflecteur H85-2
Domaine de détection limite4 m
Domaine de détectionvoir tableau
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Hauteur protégée60 mm
Largeur protégée12 mm
Taille de l'objetMinimum 2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm ; détection indépendante de la position à l'intérieur de la portée de détection
Nombre de faisceaux5
Angle d'ouverture± 2 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2
Résolutionvoir tableau
MTTFd674 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
Allumée en permanence : chemin éclairé libre
Éteinte en permanence : objet détecté
Clignotement (8 Hz) - fin de la compensation
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Eléments de contrôleCommutateur rotatif à 5 positions pour la sélection du mode de fonctionnement
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Mode IO-Link : 18 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 35 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Classe de protectionIII
Type d'interfaceIO-Link
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Smart Sensor - SSP 2.1
Données de processusEntrée 8 Bit
- signal de commutation 1 Bit
- alarme de stabilité 1 Bit
- valeur de mesure 6 Bit
Sortie 2 Bit
- Fonction de contrôle du détecteur 1 Bit
- fonction de contrôle et d'évaluation 1 Bit
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif0x101001 (1052673)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleClasse A , Classe B (utilisez un adaptateur à 3 pôles ou un câble à 3 fils)
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
C/Q - BK : NPN normalement ouvert / éteint, PNP normalement fermé / allumé, IO-Link
/Q - WH : NPN normalement fermé / allumé, PNP normalement ouvert / éteint
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationfMode standard : 500 Hz , Haute résolution: 250 Hz
Temps d'actionMode standard : 1 ms , Haute résolution: 2 ms
Interface de communicationIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
La température ambiante minimale autorisée pendant l'apprentissage est de -30 °C.
La variation de température autorisée après l'apprentissage est de ±20 K.
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse132 g
Dimensions
Hauteur89 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur59,5 mm
Notes générales