Sélectionnez votre pays
VAA-4E4A-CB1-Z/E2 Module PCB ASi
Module de carte imprimée AS-Interface, module d'E/S sous forme de carte PCB encapsulée avec 4 entrées et 4 sorties
Principaux avantages en un coup d'œil
- Fonction de surveillance de communication intégrée
- Entrées et sorties résistantes aux courts-ciruits et aux surcharges
- Aucune alimentation en tension externe requise
- Connexion par bornes à vis débrochables









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
Données techniques relatives à VAA-4E4A-CB1-Z/E2
| Type de nœud | Nœud standard | |
| Spécification AS-Interface | V2.0 | |
| Spécification de la passerelle | ≥ V2.0 | |
| numéro de fichier UL | E223772 |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface |
| Courant assigné d'emploi | Ie | ≤ 30 mA (sans détecteurs) / max. 180 mA |
| Classe de protection | III | |
| Protection contre les surtensions | Ue: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV) |
| nombre/type | 4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC | |||||||
| Alimentation | de AS-Interface | |||||||
| Tension | 21 ... 31 V | |||||||
| Courant d'entrée | ≤ 8 mA (limitation interne) | |||||||
| Point de commutation | Selon EN 61131-2 Type 1 | |||||||
| ||||||||
| nombre/type | 4 sorties électroniques, PNP | |
| Alimentation | de AS-Interface | |
| Tension | 21 ... 31 V | |
| Courant | ≤ 100 mA par sortie, ≤ 140 mA au total |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Degré de protection | EN 60529:2000 | |
| norme de bus de terrain | EN 62026-2:2013 | |
| Entrée | EN 61131-2:2015 | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| Immunité | EN 61326-1:2013 |
| profil | S-7.0 | |||||||||||||
| Code IO | 7 | |||||||||||||
| Code ID | 0 | |||||||||||||
| Code ID1 | F | |||||||||||||
| Code ID2 | E | |||||||||||||
| Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | EntréeSortie | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 85 % , sans condensation | |
| Environnement | Pour utilisation intérieure uniquement | |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m au-delà de NMM | |
| Degré de pollution | 2 |
| Raccordement | bornes à vis enfichables capacité de raccord de calcul : rigide/flexible (avec et sans embout de câble) : 0,25 mm2 ... 1,5 mm2 Dans le cas d'embouts de câble avec revêtement plastique : 0,25 mm2 ... 0,5 mm2 Lors de la connexion de plusieurs conducteurs de même section transversale : Flexible avec embouts de câble double : | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Couple de serrage des vis d'arrêt | 0,22 ... 0,25 Nm | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.