Sélectionnez votre pays
CBN60-FPA-E5-P1A Détecteur capacitif
Principaux avantages en un coup d'œil
- A fermeture/à ouverture, programmable par câblage
- 60 mm, non noyable
- 3 fils courant continu
- La portée peut varier considérablement en fonction de la position du potentiomètre de réglage.









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à CBN60-FPA-E5-P1A
| Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC), sélectionnable par câblage | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 60 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 48,6 mm |
| Type de sortie | 3 fils |
| Conditions de montage | |||||||||||
| |||||||||||
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 36 V CC | |||||||||
| Fréquence de commutation | f | 10 Hz | |||||||||
| Course différentielle | H | 1 ... 15 % | |||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | ||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | oui | ||||||||||
| Chute de tension | Ud | 0 ... 2,5 V | |||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 250 mA | |||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 20 mA | |||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | ||||||||||
| Potentiomètre | Réglage de la sensibilité |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Température ambiante | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
| Type de raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Informations de connexion | Au maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement ! couple de serrage 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Matériau du boîtier | PPE | ||||||||||
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||
| Masse | 300 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Volume de livraison | 4 x rondelle à ressort 4 x vis à tête cylindrique |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.