Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RaCon-D SI Détecteur radar de mouvements

Détecteur radar de mouvements premium avec fonctionnalités premium, plage de détection de 2 m x 4,5 m, hauteur d'installation max. de 4 m, boîtier argent, relais à semi-conducteurs, connexion câblée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur radar de mouvements premium
  • Détection de personnes et d'objets pour les portes automatiques
  • Réglage fin des fonctions et plage de réglage des paramètres
  • Télécommande ou bouton-poussoir pour le réglage des fonctionnalités
  • Montage mural et au plafond

Afficher plus

En stock125,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à RaCon-D SI

Domaine de détection2 000 x 4 500 mm (Pxl) à une hauteur de montage de 2 200 mm et un angle d'inclinaison de 60° 4 000 x 2 000 mm (Pxl) à une hauteur de montage de 2 200 mm et un angle d'inclinaison de 60°
principe de fonctionnementModule micro-ondes
Vitesse de détectionmin. 0,05 m/s
Angle du réglage
Angle de rotation-30 ... 30 ° en 5 ° Etapes
Angle d'inclinaison0 ... 90 ° en 5 ° Etapes
Fréquence de travail24,15 ... 24,25 GHz Bande K
Mode de fonctionnementRadar
Puissance d'émission (PIRE)< 13 dBm
MTTFd520 a
Durée de mission (TM)15 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationdétection : LED verte
bouton-poussoir indication : LED jaune / verte
Eléments de contrôleBouton-poussoir pour la sélection des modes de fonctionnement : sensibilité , Reconnaissance de la direction , Déclencheur circulation transversale , mode ralenti , type de commutation de relais, temps de maintien, immunité, montage sur porte battante
Eléments de contrôleSélection du mode d'exploitation en alternance via la télécommande (Accessoire à commander séparément)
Tension d'emploiUB12 ... 24 V CC , - 10 % / +30 %
12 ... 24 V C.A. , 50 ... 60 Hz , -10 % / +15 %
Consommation à videI0≤ 35 mA pour 24 V C.C.
Puissance absorbéeP0≤ 0,85 W ≤ 1 VA
Mode de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC)
Sortie signalrelais à semi-conducteurs
Tension de commutationmax. 28 V C.A. / 36 V CC
Courant de commutationmax. 0,1 A C.A. / 0,1 A CC
Temps de maintienmin. 1,5 s max 20 s
Conformité CE2014/53/EU L'utilisation de cet appareil est autorisée dans la totalité des pays de l'Union européenne. Dans les autres pays, il convient de respecter les dispositions nationales correspondantes.
Température de service-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 90 % sans condensation
Hauteur de montagemax. 4 m
Degré de protectionIP54
Raccordementcâble de raccordement 2,5 m fourni
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Masseenv. 120 g
Dimensions120 mm x 55 mm x 54 mm
Hauteur55 mm
Largeur120 mm
Profondeur54 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.