Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ACC-PACK-SP-SL*15/20*/GS130/PL Pack de ressort

Jeu de ressorts pour codeur rotatif avec diamètre de boîtier de 130 mm, plage de mesure de 15 m/20 m et extraction de câble à droite

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour mesurer une longueur de câble de 15 m, 20 m
  • Pour conception 130 mm
  • Pour version PL
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ACC-PACK-SP-SL*15/20*/GS130/PL

TypeJeu de ressort, double
longueur de mesurage15 mm , 20 mm
Forme constructive130 mm
Diamètre117 mm
Largeur42 mm
Matérial
BoîtierPBT
Ressortacier texturé haute performance
Masse1250 g
Notes générales