Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ACC-PACK-SL*5*/GS190/HD Câble de mesure

Câble de mesure 5,5 m pour codeur rotatif avec un diamètre de boîtier de 130 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Câble de mesure de rechange 5 m
  • Pour conception 190 mm
  • Pour version HD
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ACC-PACK-SL*5*/GS190/HD

TypeCâble de mesure
longueur de mesurage5 m
Forme constructive190 mm
LongueurL5,5 m
diamètre du câble de mesure2 mm
Matérial
Câble de mesureAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Masse61 g
Notes générales