Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiC2853R6 Ampli-séparateur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Entrée pour contacts secs homologués ou détecteurs SN/S1N
  • Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • Sorties spécifiques à une application
  • Sortie de tension active
  • Sortie transistorisée passive (résistive)
  • Détection de défaut de ligne (LFD)
  • Transparence du défaut de ligne (LFT)
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiC2853R6

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignéeUr21,6 ... 26,4 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 55 mA
Dissipation thermique≤ 800 mW
Puissance absorbée≤ 1300 mW
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2: 5a(+), 5b(-)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8,4 V CC / env. 11,9 mA
Point de commutation/course différentielle2,1 ... 2,8 mA / env. 0,3 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,15 mA , court-circuit I ≥ 8,5 mA
Résistance de lignemax. 50 Ω , Tenir compte des capacitances et des inductances
Point de commutationSignal 1 : I > 2,8 mA
Signal 0 : I < 2.1 mA>
Retard à l'appel≤ 1 ms
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Tension assignéeUrsortie I : 21,6 ... 26,4 V CC
Sortie ISortie transistorisée passive (résistives) à Ur = 24 V
Signal 0 : 6,5 V ± 5 %
Signal 1 : 14,9 V ± 5 %
default : < 0,2 V
Sortie IISortie de tension active, protection contre les courts-circuits
Signal 0 : 0 V
Signal 1 : 20 ... 31 Vcc À 15 mA max.
Défaut : 0 V
RaccordementSL1: 6b
Type de sortieTransistor de collecteur ouvert (bus défaut interne)
Fréquence de commutation
Sortie I≤ 50 Hz
Sortie II≤ 50 Hz
Sortie/sortieisolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Sortie II, alimentationisolation fonctionnelle conf. à IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueEN IEC 61326-3-2:2018 , NE 21:2017
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
Masseenv. 105 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Hauteur106 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur128 mm
Fixationsur platine de connexion
DétrompageBroches 1 et 2 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 07 ATEX 0302X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia] IIC , [exsign] II (1) D [Ex ia] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia] I
EntréeEx ia
TensionUo10,5 V
CourantIo17,1 mA
PuissancePo45 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
CertificatPF 09 CERT 1440 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0364
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 07.0097X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia] IIIC , [Ex ia] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales