Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V311S-GR-BK0,65M-PUR-U-Y701654 Câble raccordement avec fiche

Câble de raccordement avec fiche, simple extrémité, M8 à verrouillage par encliquetage droit, codage B, 5 broches, câble PUR noir, homologué UL, adapté aux chaînes porte-câbles, résistant à la torsion

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Adapté aux robots/résistant à la torsion
  • Degré de Protection IP65
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistance aux UV
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Non halogéné
  • Verrouillage à encliqueter
  • Le bouchon s'insère dans les trous de perçage d'un diamètre minimum de 8 mm
  • Configuration spécifique au client

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V311S-GR-BK0,65M-PUR-U-Y701654

PersonnalisationExtrémités de câble 50 mm gaine dénudé
Sertissage AMP 925819-3
Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM8
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles5
CodageCodé B
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
PersonnalisationSertissage AMP 925819-3
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
inflammabilitéUL 1581 ; DIN EN 60332-2-2
Sans halogèneIEC 60754-1
Agrément ULAWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (câble)
numéro de fichier ULE231213
Température ambiante
Connecteur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 80 N / 300 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants5
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Noyau 5: gris
Construction du noyau42 x 0,1 mm ∅
LongueurL0,65 m
Code de câbleLi F 9Y 11Y 5 x 0,34
Compatibilité de la chaîne de halage
Température de test25 °C (77 °F)
Cycles de la chaîne de halagemin. 10000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversalemax. 5 m
accélérationmax. 5 m/s2
Cycles de torsionmin. 1000000
Contrainte de torsion± 180 °/m
Masse26,02 g
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
PoignéePUR, noir
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux UVoui
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance aux huilesoui
Résistance au lubrifiant de refroidissementoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT2
Notes générales