Sélectionnez votre pays
V1-W-0,8M-PUR-U/0,75-V15L-G-Y1 Câble d'adaptateur
Cordon adaptateur fiche coudée M12 à codage A, 4 broches, vers prise droite M12 à codage L, 5 broches, câble PUR noir, certifié UL, adapté aux chaînes de halage
Principaux avantages en un coup d'œil
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Degré de protection IP67
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- Résistance aux UV
- Non halogéné
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
- Configuration spécifique au client
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES