Sélectionnez votre pays
OBD1100-R100-2EP-IO-V45-IR-Y Cellule mode détection directe
Principaux avantages en un coup d'œil
- Conception miniature avec options de montage variées
- Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C
- Haut indice de protection IP69K
- Interface IO Link pour les données de service et de processus
- Version à infrarouge
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à OBD1100-R100-2EP-IO-V45-IR-Y
| Domaine de détection | 2 ... 1100 mm | |
| Domaine de détection min. | 10 ... 60 mm | |
| Domaine de réglage | 60 ... 1100 mm | |
| Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm | |
| Emetteur de lumière | LED | |
| Type de lumière | infrarouge, lumière modulée 850 nm | |
| Identification du groupe de risque LED | groupe d'exception | |
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 100 mm pour une distance de 1000 mm | |
| Angle d'ouverture | 5,4 ° | |
| Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 |
| MTTFd | 724 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte : allumée en permanence - sous tension clignotante (4 Hz) - court-circuit clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link | |
| Visual. état de commutation | LED jaune : allumée en permanence - objet détecté éteinte en permanence - aucun objet détecté | |
| Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé" | |
| Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | max. 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | < 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V |
| Classe de protection | III |
| Type d'interface | IO-Link ( via C/Q = BK ) | |
| Version IO-Link | 1.1 | |
| Identifiant du dispositif | 0x1101A0 (1114528) | |
| Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| durée de cycle min. | 2,3 ms | |
| Plage de données de traitement | Entrée de traitement des données 1 Bit Sortie de traitement des données 2 Bit | |
| Prise en charge du mode SIO | oui | |
| Type de port maître compatible | A |
| Mode de commutation | Le type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : C/Q - BK : NPN normalement ouvert / allumé, PNP normalement fermé / éteint, IO-Link /Q - WH : NPN normalement fermé / éteint, PNP normalement ouvert / allumé | |
| Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
| Catégorie d'utilisation | C.C.-12 et DC-13 | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 1000 Hz |
| Temps d'action | 0,5 ms |
| Interface de communication | IEC 61131-9 | |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 |
| Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , câble, installation fixe -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne | |
| Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Raccordement | câble 2 m + RJ45 | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | env. 10 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Longueur du câble | 2 m | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.