Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-R1000-03 Miroir de renvoi

Miroir de renvoi

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple et rapide
  • Déviation du faisceau de 90°
  • Combinaison possible avec un appareil de réglage
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.48,61 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-R1000-03

ReproductibilitéRLa répétabilité de l'appareil utilisé ne change pas.
Précision± 1 mm (Ce défaut s'ajoute au défaut de l'appareil utilisé)
Matérialacier inoxydable,
miroir de réflexion : Verre
Masseenv. 165 g
Fixationdétecteur de proximité éléments de fixation inclus
SérieR1000
Notes générales