Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENI58PU-R* Codeur incrémental

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier ∅ 58 mm
  • Arbre creux emboîtable
  • Jusqu'à 2048 impulsions
  • Pilote de sortie universel
  • Technologie BlueBeam pour une précision exceptionnelle

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ENI58PU-R*

Principe de détectionMesure opto-électronique
erreur de linéarité± 0,025 °
Nombre d'impulsionsmax. 2048
Tension d'emploiUB4,75 ... 30 V CC , protégée contre l'inversion de polarité
Consommation à videI0max. 50 mA
Type de sortiepush-pull ou RS422 (pilote de sortie universel, niveau de sortie selon la tension d'entrée)
Courant de chargepar canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits
Fréquence initialemax. 400 kHz
Temps de montée300 ns
Position A vers B de phase90 ° ± 9 ° électrique
Cycle de service1/2 ± 10 %
Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Degré de protectionDIN EN 60529, IP54
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN IEC 61000-6-4:2019
ImmunitéEN IEC 61000-6-2:2019
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Pour une utilisation dans les applications NFPA 79 uniquement. adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température de service-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) , câble, installation fixe
-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , câble amovible
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Matérial
Boîtieraluminium, poli
Bridealuminium, poli
ArbreArbre creux emboîtable acier inox
Masse< 300 g sans câble
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie≤ 60 gcm2
Couple de démarrage≤ 0,015 Nm
Contrainte d'arbre
Décalage angulairemax. 1 °
Décalage axialmax. 1 mm
Dimensions
Diamètre58,5 mm
Notes générales