Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

IUK-SMA-10M-LL240F-FRNC-TNC Câble d'adaptateur

Câble adaptateur, prise SMA droite vers prise TNC droite, câble coaxial FRNC noir, résistant aux UV

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistance aux UV
  • Câble inflammable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à IUK-SMA-10M-LL240F-FRNC-TNC

Connecteur 1
Forme constructiveConnecteur SMA 1/4-36 UNS-2B
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
Connecteur 2
Forme constructiveConnecteur TNC 7/16-28 UNEF
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
Impédance50 Ω ± 2 Ω
Atténuation du signal29,1 dB/100 m @ 900 MHz
connecteurs multibrochesConnecteur SMA : IEC 60169-15
Connecteur TNC : IEC 60169-17
inflammabilitéCEI 60332-1-2
Température de service-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connecteur 1
Couple de serrage0,79 ... 1,13 Nm
Installation avec outilécrou hexagonal SW = 8 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 500
Connecteur 2
Couple de serrage0,46 ... 0,69 Nm
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 500
Câble
Diamètre d'enveloppe5,5 mm
rayon de courbure≥ 44 mm , installation mobile
≥ 22 mm , installation fixe
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 7021)
Conception du conducteurconducteur interne cuivre, torons ∅ 1,44 mm
conducteur externe feuille d'aluminium Tressage Cu, étamé ∅ 4,2 mm
Construction du noyaucoaxial
LongueurL10 m
Masse463 g
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitésilicone
surface de contactplaqué or (Au)
Connecteur 2
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitésilicone
surface de contactplaqué or (Au)
Câble
enveloppeFRNC
isolation de filPE
Résistance aux UVoui
inflammabilitéIgnifuge
Notes générales