Sélectionnez votre pays
CPS.* Control And Distribution Panel
Control and distribution panel, aluminum/stainless steel, with type of protection Ex de
Principaux avantages en un coup d'œil
- Aluminum and stainless steel enclosures
- Ex de and Ex tb certified
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration of operators, terminals and cable entries as per specification
- Ex e enclosure can be positioned on any entry face of the Ex d enclosure
- Various enclosure size and design variants
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Choice of viewing windows for monitoring instruments
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE