Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR Kit de cellule barrage

Cellule en mode barrage, boîtier fileté M18, boîtier en plastique, champ de détection de 10 m, lumière infrarouge, lumière/obscurité activée, version CC, 2 sorties push-pull, câble fixe avec prise M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de détection de 10 m
  • Avec étanchéité augmentée, indice de protection IP68
  • Circuit intégré
  • Angle d'ouverture étroit, compatible avec un montage par paires
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Version Alimentation CC
  • Entrée test
  • Protégée contre l'inversion de polarité
  • Protection contre les courts-circuits
  • Visualisation de l'état de commutation, LED jaune

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR

EmetteurOBE10M-18GF60-S-0,3M-V1-IR
RécepteurOBE10M-18GF60-2PP-0,3M-V1-IR
Domaine de détection d'emploi0 ... 10 m
Domaine de détection limite12 m
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 850 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1500 mm pour une distance de 10 m
Angle d'ouvertureEmetteur : ± 5 ° ; récepteur : ± 10 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante10000 Lux
Accessoires fournisÉcrous de montage
MTTFd606 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementEmetteur : LED verte : alimentation
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 17 mA
récepteur : ≤ 13 mA
Classe de protectionClasse III
Entrée testinhibition de l'émetteur pour 0 V
Mode de commutationQ - Broche 4 : NPN normalement ouvert / éteint, PNP normalement fermé / allumé
/Q - Broche 2 : NPN normalement fermé / allumé, PNP normalement ouvert / éteint
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf80 Hz
Temps d'action6 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité CECE
Conformité UKCAUKCA
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Degré de protectionIP67/IP68
Raccordementcâble avec connecteur M12 x 1, 4 broches
Emetteur : noir ; Récepteur : gris
Matérial
BoîtierPC , noir
Sortie optiquevitre en matière plastique
Câble
LongueurL0,3 m
Masseenv. 25 g par appareil
Dimensions
Longueur59 mm
Diamètre18 mm
Taille du filetageM18
Notes générales