Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ML29-P/59/102/115 Cellule en mode barrage

Détecteur monofaisceau miniature, idéal pour une installation dans des cadres ou des profils de portes

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Contrôle à faisceau unique avec détecteur extrêmement étroit
  • Circuit intégré
  • Test
  • Installation simple - Plug & Play
  • Idéal pour montage dans profilés porte ou cadres
  • Version « foncée »

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à ML29-P/59/102/115

EmetteurML29-T/115
RécepteurML29-R/59/102/115
Domaine de détection d'emploi0 ... 6 m
Domaine de détection limite8,5 m
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Angle d'ouverture+/- 8 °
Sortie optiqueradiale
Limite de la lumière ambiante40000 Lux
MTTFd880 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED rouge dans le récepteur : allumée si le faisceau d'émission a été reçu
Tension d'emploiUB11 ... 30 V CC
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 25 mA
récepteur : ≤ 10 mA
Entrée testTest : L'émetteur s'éteint à +UB ≤ 5 V CC
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 0,1 A
Fréquence de commutationf100 Hz
Temps d'action5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
NormesEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Degré de protectionIP65
Raccordementcâble 6 m
Matérial
BoîtierPMMA , noir
Sortie optiquevitre en matière plastique
Massepar appareil 12 g
Dimensions
Hauteur85,2 mm
Largeur11,6 mm
Profondeur9,2 mm
Notes générales