Sélectionnez votre pays
OBT120-R3-E2-0,2M-V31-P Cellules détection directe BGS
Cellule mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS) pour applications standard, format miniature, plage de détection réglable de 120 mm, lumière rouge, commutation claire, sortie PNP, câble fixe de 200 mm avec prise M8, 4 broches
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier ultra-compact
- Sortie de câble à 45° offrant une liberté d'installation optimale, même dans les espaces vraiment confinés
- Spot lumineux très visible, même sur les matériaux sombres
- Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
- Domaine de détection réglable
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES