Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MH 01-M12 D10 Aide au montage

Support de montage pour détecteurs cylindriques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient pour détecteur M12
  • Montage simple et rapide
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MH 01-M12 D10

Diamètre intérieur10 mm
Matérialcorps de serrage cylindrique : zinc moulé sous pression
équerre de fixation : acier
Dimensions
Hauteur51,5 mm
Largeur25 mm
Longueur25 mm
RemarqueTige non comprise dans la livraison)
Notes générales