Sélectionnez votre pays
V15-G-S-YE5M-PUR-A1 Câble raccordement avec prise
Câble de raccordement avec connecteur femelle simple, M12 droit, codage A, 5 broches, câble PUR résistant aux projections de soudure, jaune, homologué UL, adapté aux chaînes porte-câbles, résistant à la torsion
Principaux avantages en un coup d'œil
- Résistance améliorée aux projections de soudure
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Adapté aux robots/résistant à la torsion
- Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- Non halogéné
- Conforme à la norme VASS6
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES