Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ShieldScan Cable Adapt SSR/PNP AdaptateurShieldScan Accessory

Adaptateur pour la connexion du module d'E/S enfichable et des câbles existants

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Adaptateur de câble pour scanner à semi-conducteurs ShieldScan
  • Adaptateur pour la connexion de câbles (par ex., les câbles existants)
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à ShieldScan Cable Adapt SSR/PNP

Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
RaccordementBorne à vis 5 broches
Masseenv. 4 g
Dimensions
Hauteur14 mm
Largeur18,6 mm
Longueur17,5 mm
Volume de livraison1x Borne à vis 5 broches , 1x assemblage de circuit imprimé (PCBA) avec connecteur 10 broches ( positive commutation )
SérieShieldScan
Notes générales