Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VIM32PL-E1V64-0RE-I421V14 Détecteur de vibrations

Détecteur de vibrations avec sortie de commutation et sortie de courant analogique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie de courant analogique
  • Filetage pour une installation simple
  • Mise en service électrique simple
  • Boîtier solide en acier inoxydable
  • Vitesse de vibration en mm/s (rms) selon DIN ISO 10816/20816
  • Sortie de commutation

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VIM32PL-E1V64-0RE-I421V14

TypeDétecteur de vibrations
Technologie de mesureMEMS
SériePerformance Line
paramètre de mesureVitesse de vibration
Gamme de mesure
Vitesse de vibrationv-rms0 ... 64 mm/s
Précision de mesure± 0,1 mm/s (point d'étalonnage : 90 % de la plage de mesure ; 159,2 Hz)
Conforme aux exigences de tolérance de la norme DIN ISO 2954 pour la plage de mesure supérieure à 8 mm/s
Sensibilité croisée< 5 % de l'accélération latérale partielle, qui agit exactement à 90° par rapport à l'axe de mesure
Gamme de fréquence10 ... 1000 Hz
Temps moyenpour v-rms : 2 s
MTTFd329 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Protectionun fusible externe est nécessaire : 1 A , action rapide , 30 V DC
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Consommation en courantmax. 220 mA
Puissance absorbéeP0max. 6,6 W
Retard à la disponibilitétv2 s (le filtre RMS est calculé initialement avec les données de mesure avant qu'elles ne soient disponibles en sortie)
Protection contre les surtensionsjusqu'à 2 kV
Type de sortiesortie analogique, courant
sortie de la variable de vibration
Courant de sortie4 ... 20 mA
Résistance de charge≤ 500 Ω
Type de sortiePNP
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Courant d'emploi≤ 100 mA
Chute de tension< 2 V
Seuil de commutation6,4 mm/s ( 10 % de la plage de mesure )
Temps de réponse prédéfini2 s (temps minimum pour un événement de vibration au-dessus du seuil de commutation pour que la sortie bascule)
Protection contre les courts-circuitsoui
Degré de protectionDIN EN 60529, IP66, IP67
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 16.5 g, 10 ... 1 000 Hz
Évaluation des vibrationsDIN ISO 10816/20816
Agrément UL
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementConnecteur mâle
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP66 / IP67 uniquement à l'état connecté
Connecteur
FiletageM12
nombre de pôles4
Masseenv. 100 g
Dimensions
Longueur72,5 mm
Diamètre23,8 mm
Notes générales