Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15-G-S-YE35M-PUR-A1-V15-G Câble de connexion

Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 5 broches, câble PUR jaune, résistant aux perles de soudure, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, résistant à la torsion

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistance améliorée aux projections de soudure
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Adapté aux robots/résistant à la torsion
  • Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Non halogéné
  • Conforme à la norme VASS6
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15-G-S-YE35M-PUR-A1-V15-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 48 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 1581 ; DIN EN 60332-2-2
Conformité PWISVW-PV 3.10.7
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
Sans plombDirective RoHS 2011/65/EU
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1
Agrément ULAWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (câble)
numéro de fichier ULE231213
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe5,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 80 N / 300 mm
Couleur de la gainejaune (similaire à RAL 1021)
Nombre de composants5
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Noyau 5: gris
Construction du noyau42 x 0,1 mm ∅
LongueurL35 m
Code de câbleLi F 9Y 11Y 5 x 0,34
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 5000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversalemax. 5 m
accélérationmax. 5 m/s2
Cycles de torsionmin. 1000000
Contrainte de torsion± 180 °/m
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Sans plomboui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU jaune
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux perles de soudureoui
Résistance aux projections de soudureoui
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance aux huilesoui
Résistance au lubrifiant de refroidissementoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT2
Manchon de marquage de câble2x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales