Sélectionnez votre pays
BILIX 10-7M-SET Cellule en mode barrage
Cellule en mode barrage
Principaux avantages en un coup d'œil
- Les faibles dimensions et la géométrie élancée facilitent l'intégration dans un encombrement restreint, mêmes aux endroits difficiles d'accès
- Capteur bifilaire
- conforme à la norme UL-325 concernant le test de lumière parasite et le test de balancement
- Signe de contamination






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT
Données techniques relatives à BILIX 10-7M-SET
| Emetteur | BILIX10-T. | |
| Récepteur | BILIX10-R. |
| Domaine de détection d'emploi | 1,5 ... 7 m | |
| Domaine de détection limite | 10 m | |
| nombre de faisceaux de champ de protection | 1 | |
| Emetteur de lumière | IRED | |
| Type de lumière | infrarouge | |
| Marquage | CE | |
| Angle d'ouverture | Emetteur : env. 15 ° récepteur : env. 24 ° avec filtre de blocage de la lumière du jour | |
| Sortie optique | frontale | |
| Limite de la lumière ambiante | 100000 Lux |
| Indication fonctionnement | Emetteur : LED jaune s'allume récepteur : LED jaune s'allume | |
| Visual. état de commutation | Emetteur : LED jaune s'allume lorsque le faisceau lumineux est libre LED rouge S'allume en cas d'interruption du faisceau lumineux | |
| Indicateur d'alarme de stabilité | Émetteur : LED jaune clignote lorsque la visibilité est mauvaise (indicateur de pollution) |
| Tension d'emploi | UB | 20 ... 28 V |
| Courant d'emploi | IB | max. 20 mA pour 24 V C.C. |
| Retard à la disponibilité | tv | < 350 ms |
| Type de sortie | sortie transistorisée | |
| Mode de commutation | commutation "clair" | |
| Sortie signal | Tension de sortie modulée à 2 fils, période = 3,05 ms, Tlow = 0,5 ms, tension de saturation < 3 V | |
| Temps d'action | Faisceau lumineux non obstrué à faisceau lumineux interrompu : 20 ms Faisceau lumineux interrompu à faisceau lumineux non obstrué : 100 ms | |
| Résistance de charge | RL | 330 ... 470 Ω |
| Norme produit | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F) |
| Degré de protection | IP50 conforme à la norme EN60529 | ||||||||||
| Raccordement | Bornes à vis pour 1,5 mm2 max. | ||||||||||
| Masse | 23 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.