Sélectionnez votre pays
LB9026BP16210.2.E Base Backplane
Principaux avantages en un coup d'œil
- Backplane for LB-System
- For MODBUS TCP/IP
- Max. 16 slots for I/O modules
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area



Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Données techniques relatives à LB9026BP16210.2.E
| Suitable components | Extension Backplane LB9027BP16200.2 Bus Coupler LB8111A* |
| Bus coupler | 1 | |
| Supply | 2 | |
| I/O modules (single width) | max. 16 | |
| I/O modules (dual width) | max. 8 |
| Maximum safe voltage Um | 60 V DC (SELV/PELV) | |
| Input voltage range | U | 18 ... 32 V DC (SELV/PELV) |
| Redundancy | no |
| Fieldbus type | MODBUS TCP | |
| Redundancy | no |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Degree of protection | EN 60529 |
| Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 70 °C (non-Ex) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 95 % non-condensing | |
| Altitude | max. 2000 m | |
| Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 15 g, number of shocks 18 | |
| Vibration resistance | frequency range 10 ... 150 Hz; transition frequency: 57.56 Hz, amplitude/acceleration ± 0.075 mm/1 g; 10 cycles frequency range 5 ... 100 Hz; transition frequency: 13.2 Hz amplitude/acceleration ± 1 mm/0.7 g; 90 minutes at each resonance | |
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Mass | approx. 1370 g | ||||||||||
| Dimensions | (W x H x D) 440 x 127 x 80 mm (17.3 x 5 x 3.15 inch) , without modules | ||||||||||
| |||||||||||
| Certificate | BVS 16 ATEX E 089 X | ||||
| |||||
| Directive conformity | |||||
| |||||
| IECEx approval | BVS 09.0037X | ||||
| |||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.