Sélectionnez votre pays
KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1.SP Commande d'électrovanne
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée à 2 voies
- Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
- Limite de courant de 45 mA à 15 V CC
- Immunité aux pulsations d'essai
- Boîtier de largeur 12,5 mm
- Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée
Afficher plus






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1.SP
| Type de signal | Sortie digitale |
| Tension assignée | Ur | alimentation en boucle |
| Dissipation thermique | < 2 W | |
| Puissance absorbée |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | bornes 5+, 6-; 7+, 8- valeurs électriques limitées : max. 30 V , max. 5 A | |
| Longueur d'impulsion de test | max. 2 ms de la carte DO | |
| Niveau du signal | signal 1 : 18 ... 30 V CC signal 0 : 0 ... 5 V CC | |
| Tension assignée | Ur | 18 ... 30 V CC |
| Courant assigné | Ir | Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum) Signal 1 : ≥ 20 mA (carte DO de courant de charge minimal) |
| courant de démarrage | ≤ 200 mA after 100 µs |
| Côté connexion | côté terrain | |
| Raccordement | bornes 1+, 2-; 3+, 4- | |
| Résistance interne | Ri | env. 167 Ω |
| Courant | Ie | typ. 45 mA |
| Tension | Ue | ≥ 15 V |
| Limitation de courant | Imax | 45 mA |
| Tension à vide | Us | typ. 23,8 V |
| Fréquence de commutation | f | max. 10 Hz |
| Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
| Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (sites industriels) , EN IEC 61326-3-2:2018 Pour plus d'informations, voir la description du système. | |
| Degré de protection | IEC 60529:2013 | |
| Protection contre la décharge | UL 61010-1:2019 |
| Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Raccordement | bornes à ressort | ||||||||||
| Masse | env. 95 g | ||||||||||
| Dimensions | 12,5 x 124 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | UL 23 ATEX 3027 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Entrée | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Certificat | UL 23 ATEX 3065 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Séparation galvanique | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Conformité aux directives | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.