Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V11-G-BK5M-PVC-APS3S-G-Y1 Câble d'adaptateur

Câble adaptateur fiche droite M12 à codage A, 3 broches vers prise droite AMP 3 broches, câble PVC noir

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degré de protection IP67
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
  • Configuration spécifique au client
  • L'image est une représentation générique de ce type d'appareil et elle peut différer des versions spécifiques
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V11-G-BK5M-PVC-APS3S-G-Y1

PersonnalisationAffectation personnalisée des broches
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveConnecteur AMP Superseal
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles3
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 8 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 94
Sans plombDirective RoHS 2011/65/EU
Température ambiante
Connecteur 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connecteur 2-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Câble, flexible-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Degré de pollution3
Connecteur 1
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69
Connecteur 2
Degré de protectionIP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Force de dénudage des gainesmax. 10 N / 50 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1-2: marron
Noyau 3-1: bleu
Noyau 4-3: noir
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
LongueurL5 m
Code de câbleLi Y YM 3 x 0,34
Masse168 g
Sans plomboui
Connecteur
surface de contactplaqué or (Au)
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Connecteur 2
PoignéePA 6.6 renforcé de fibres de verre noir
joint d'étanchéitésilicone
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-0 / V-2
Câble
enveloppePVC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéIninflammable
Notes générales