Sélectionnez votre pays
VSE3000-F400-B12-A1000 3-D Stereo SensorSmartRunner Explorer 3-D
The sensor uses stereo-vision technology and structured light to capture objects in 3-D. It can acquire raw 3-D data at a range of 1000 to 3200 mm with an image resolution of 1.4 MP and a frame rate of 10 fps. The sensor features a Gigabit Ethernet interface, intuitive operating software, rugged metal housing, and an API interface. As a raw data sensor, it is suitable for a variety of applications that require detailed contour detection.
Principaux avantages en un coup d'œil
- Resolution 1300 x 1080 pixel
- Gigabit-Ethernet (GigE) interface
- Measurement data preprocessing
- Simple and fast mounting
- Intuitive and user-friendly operating software ViSolution
- Sturdy metallic housing
- C# API
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE