Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-SLD-Ex2.1245-Y1 Commande d'électrovanne

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle)
  • Sortie 45 mA sous 12 VCC
  • Transparence du défaut de ligne (LFT)
  • Immunité aux pulsations d'essai

Afficher plus

En stock496,60 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-SLD-Ex2.1245-Y1

Type de signalSortie digitale
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr18 ... 30 V CC
Puissance absorbéemax. 3,5 W pour courant de sortie 45 mA
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7, 8, 9
Longueur d'impulsion de testmax. 2 ms de la carte DO
Niveau du signalalimentation en boucle
Signal 1 : 18 ... 30 V CC
signal 0 : 0 ... 5 V C.C.
alimentation par bus
Signal 1 : 15 ... 30 VCC (courant limité à 5 mA)
Signal 0 : 0 ... 5 VCC
Courant assignéIrSignal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum)
Signal 1 : ≥ 20 mA (carte DO de courant de charge minimal)
courant de démarrage≤ 200 mA after 100 µs
Côté connexioncôté terrain
Raccordementvoie 1 : bornes 1+, 2-, 3-
voie 2 : bornes 4+, 5-, 6-
Résistance interneRi236 Ω
CourantIe45 mA
TensionUe≥ 12 V
Limitation de courantImax45 mA
Tension à videUsmin. 23,6 V
Chargenominal 0,05 ... 20 kΩ , plage valide pour la détection de défaut de ligne (LFD)
Retard à l'appel/à la retombée≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Surveillance de défaut de ligne
Courant de testmax. 350 µA , calculé par ILFD = 3,3 V / (10 kΩ + RCharge)
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Alimentation/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (sites industriels) , EN IEC 61326-3-2:2018
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeFIDI 21 ATEX 0091 X
MarquageEx-Hexagon II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia
TensionUo25,2 V
CourantIo110 mA
PuissancePo693 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Signalisation centralisée de défaut
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0488
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx FIDI 21.0009X
Marquage IECExEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales