Sélectionnez votre pays
KFD2-SLD-Ex2.1045-Y1 Commande d'électrovanne
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée à 2 voies
- Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle)
- Sortie 45 mA sous 10 V CC
- Transparence du défaut de ligne (LFT)
- Immunité aux pulsations d'essai
Afficher plus






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à KFD2-SLD-Ex2.1045-Y1
| Type de signal | Sortie digitale |
| Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- | |
| Tension assignée | Ur | 18 ... 30 V CC |
| Puissance absorbée | max. 3,5 W pour courant de sortie 45 mA |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | bornes 7, 8, 9 | |
| Longueur d'impulsion de test | max. 2 ms de la carte DO | |
| Niveau du signal | alimentation en boucle Signal 1 : 18 ... 30 V CC signal 0 : 0 ... 5 V C.C. alimentation par bus Signal 1 : 15 ... 30 VCC (courant limité à 5 mA) Signal 0 : 0 ... 5 VCC | |
| Courant assigné | Ir | Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum) Signal 1 : ≥ 20 mA (carte DO de courant de charge minimal) |
| courant de démarrage | ≤ 200 mA after 100 µs |
| Côté connexion | côté terrain | ||||
| Raccordement | voie 1 : bornes 1+, 2-, 3- voie 2 : bornes 4+, 5-, 6- | ||||
| Résistance interne | Ri | 276 Ω | |||
| Courant | Ie | 45 mA | |||
| Tension | Ue | ≥ 10 V | |||
| Limitation de courant | Imax | 45 mA | |||
| Tension à vide | Us | min. 23,6 V | |||
| Charge | nominal 0,05 ... 20 kΩ , plage valide pour la détection de défaut de ligne (LFD) | ||||
| Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | ||||
| Surveillance de défaut de ligne | |||||
| |||||
| Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Alimentation/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
| Configuration | via commutateurs DIP | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (sites industriels) , EN IEC 61326-3-2:2018 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
| Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires |
| Degré de protection | IP20 | |
| Raccordement | Bornes à vis | |
| Masse | env. 150 g | |
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | |
| Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
| Certificats d'examen UE de type | FIDI 21 ATEX 0091 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Entrée | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Signalisation centralisée de défaut | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.