Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBL-PVC-BU-04x075-100M Câble en vrac

Câble, PVC/PVC, 4 brins, bleu

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.266,71 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à CBL-PVC-BU-04x075-100M

Tension d'emploiUBmax. 300 V C.A./C.C.
inflammabilitéIEC 60332-2-1
Température ambiante
Câble, installation fixe-15 ... 105 °C (5 ... 221 °F)
Câble, flexible-15 ... 105 °C (5 ... 221 °F)
Degré de pollution3
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe6,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 6 x diamètre du câble, installation mobile
> 3 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainebleu (similaire à RAL 5015)
Nombre de composants4
Section des fils0,75 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau24 x 0,2 mm ∅
LongueurL100 m
Code de câbleLi YY 4 x 0,75
Masse5070 g
Câble
enveloppePVC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéIninflammable
Notes générales