Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICRPC-32P Carte série multiport PCIeRocketPort® EXPRESS

Carte série PCIe 32 ports

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interfaces RS-232/422/485 sélectionnables par logiciel
  • Pilotes d'appareils (Windows et Linux)
  • Vitesses de communication de 300 bit/s à 460 kbit/s
  • Compatible avec les cartes faible encombrement et de hauteur standard
  • Connectivité PCIe 1, 2, 4, 8, 12 ou 16 voies
  • Communication à faible latence prenant en charge une grande variété d'applications
  • Nécessite une boîte de dérivation, voir « Produits associés »

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICRPC-32P

numéro de fichier ULE185802
MTBF
MTBF182 a
Puissance absorbée5,487 W
Tension assignée d'emploiUN3,3 V CC ou 12 V CC
Protection contre les surtensions15 KV/200 A pour 1 ns
Type d'interfaceInterfaces sélectionnables par logiciel : RS-232 , RS-422 , RS-485
Physique32
ProtocoleContrôle de débit matériel et logiciel
Bits de données : 5, 6, 7 ou 8
Parité : impair, pair, aucun, repère et espace
Bit d'arrêt : 1, 1,5 ou 2
Tampon de réception : 512 octets
Tampon de transmission : 512 octets
Vitesses de transmission prises en charge300 à 460 kbit/s
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-11:2004+A1:2017
Équipement terminal de télécommunications
Directive CEM selon 2014/53/EU
RoHSEN CEI 63000:2018
sécurité électriqueCSA C22.2 n° 60950 / UL60950
Emission d'interférenceEN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
ImmunitéEN 55035:2017-07
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 % sans condensation
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Masse249,5 g
Forme constructivePCIe faible encombrement ou PCIe standard
FixationSupport faible encombrement et support de hauteur standard pour montage sur PC et serveurs
RemarqueUn maximum de 4 cartes PC peuvent être utilisées par système
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.