Sélectionnez votre pays
ICRPB-4DB9M-PM Boîte de dérivationRocketPort® EXPRESS
4 connecteurs DB-9M
Principaux avantages en un coup d'œil
- Interfaces RS-232/422/485 sélectionnables par logiciel
- Vitesses de communication allant jusqu’à 460 kbit/s
- Protection contre les surtensions 15 KV
- Connecteurs mâles DB9









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
Données techniques relatives à ICRPB-4DB9M-PM
| numéro de fichier UL | E185802 |
| MTBF | 119,1 a |
| Protection contre les surtensions | 15 KV/200 A pour 1 ns |
| Type d'interface | Interfaces sélectionnables par logiciel : RS-232 , RS-422 , RS-485 | |
| Physique | 4 x DB9 | |
| Vitesses de transmission prises en charge | 300 à 460,8 kbit/s |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| RoHS | EN CEI 63000:2018 | ||||
| Compatibilité électromagnétique | ||
| sécurité électrique | CSA C22.2 n° 60950 / UL60950 | |
| Emission d'interférence | EN 55032:2015 FCC CFR 47, partie 15, sous-partie B : 2017 ICES-003 AS/NZ5 CISPR 32, FCC Partie 15 Sous-partie B, Classe A | |
| Immunité | EN 55035:2017-07 |
| Température ambiante | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | max. 95 % sans condensation | |
| Hauteur d'utilisation | 0 ... 3048 m |
| Masse | 275 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Forme constructive | Boîtier métallique | ||||||||||
| Fixation | montage en panneau | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.