Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-WV2A Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou-raccord en acier inoxydable
  • Contacts dorés
En stock17,81 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à V1-WV2A

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Filetage 1M12
numéro de fichier ULE363587
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 3 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
Raccordement1 x connecteur M12, coudé
Bornes à vis pour 0,75 mm2 max.
presse-étoupes PG7
Matérial
contactsCuSn
surface de contactAu
PoignéePA 66
écrou chapeauAcier inox 1.4305 / AISI 303
Câble
Diamètre d'enveloppe4 ... 6 mm
Masse26,76 g
Notes générales