Sélectionnez votre pays
F135-M18-E2-IO-V31-V1 Amplificateur
Amplificateur pour kit de détecteur inductif à raccorder à la tête du détecteur inductif NBN*-F135*-V31 / NBN*-F135L*-V31
Principaux avantages en un coup d'œil
- Les données techniques s'appliquent uniquement lorsqu'une tête de détecteur inductif NBN*-F135*-V31 / NBN*-F135L*-V31 est connectée
- Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à F135-M18-E2-IO-V31-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable | |
| Type de sortie | PNP | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Type d'appareil | Amplificateur | |
| Type de sortie | 4 fils | |
| Eléments adaptés | Pour le raccordement de têtes de détecteurs inductifs de type NBN*-F135*-V31 / NBN*-F135L*-V31 |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 30 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 40 mA |
| Puissance absorbée | P | ≤ 420 mW |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 300 ms |
| Indicateur d'état | LED bicolore, jaune/vert Mode SIO : Jaune = état de commutation Vert = sous tension Mode IO-Link : voir manuel |
| Type d'interface | IO-Link ( via C/Q = broche 4 ) | |
| Version IO-Link | 1.1 | |
| Profil de l'appareil | Identification et diagnostic - I&D Smart Sensor - SSP 1.1 | |
| Données de processus | Entrée 5 Bit - Signal de commutation 1 Bit - Indication d'incertitude 1 Bit - Signal d'état 1 Bit - Avertissement de maintenance 1 Bit | |
| Identifiant fournisseur | 1 (0x0001) | |
| Identifiant du dispositif | 2098689 (0x200601) | |
| Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| durée de cycle min. | 2,3 ms | |
| Prise en charge du mode SIO | oui | |
| Type de port maître compatible | Classe A Classe B (utilisez un adaptateur à 3 pôles ou un câble à 3 fils) |
| Désignation | Sync | |
| Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2/C1/T50°C-W |
| Conformité aux normes | ||||||||
| ||||||||
| Classe de protection | III | |||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |||||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |||||||
| Température ambiante | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Résistance aux vibrations | 30 g |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 76 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | amplificateur: Écrous M18 | ||||||||||
| Couple de serrage | ≤ 30 Nm | ||||||||||
| Réglage d'origine | à fermeture PNP |
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.