Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LAD 2B / Modul 3 Boîte de raccordement

Boîte de jonction

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier compact
  • Degré de Protection IP65
  • plastique résistant aux chocs
  • compatible avec GFA et MFZ
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à LAD 2B / Modul 3

MarquageCE
Degré de protectionIP65
RaccordementBornes à vis , section de câble de 2 x 1 mm2
Matérial
BoîtierPA 6 GF30
noir ou gris clair
Masseenv. 93 g
Dimensions
Hauteur52 mm
Largeur123 mm
Profondeur45 mm
Notes générales