Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBL-PVC-GY-3x2x014-100M Câble en vrac

Câble, PVC/PVC, 6 brins, gris, paires torsadées, blindage global

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.335,87 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à CBL-PVC-GY-3x2x014-100M

Tension d'emploiUBmax. 300 V C.A./C.C.
Tension de claquage1200 V
résistance de continuitémax. 138 Ω / km
Inductanceenv. 650 µH / km
Capacitanceenv. 120 nF / km (fil/fil)
inflammabilitéCEI 60332-1-2
Température ambiante
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe5,8 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble, installation mobile
> 6 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7032)
Nombre de composants6
Section des fils0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: blanche
Noyau 2: marron
Noyau 3: verte
Noyau 4: jaune
Noyau 5: gris
Noyau 6: rose
Construction du noyau3 x 2 x 0,14 mm2
paires torsadées , blindage global
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL100 m
Masse48 kg/km
Code de câbleLi Y CY 3 x 2 x 0,14
Câble
enveloppePVC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéIgnifuge
Notes générales