Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OFR-30/30 1000pcs roll Film rétroréflecteur

Film rétroréflecteur en rouleau 45,7 m x 40 mm avec autocollants amovibles 30 mm x 30 mm

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OFR-30/30 1000pcs roll

Forme constructiveRouleau avec autocollants carrés amovibles
Éléments optiquesPyramides Micro Tripel
Température ambiante-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MatérialF6000
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur30 mm
Fixationadhésif
Stockagestocker dans un endroit sec et frais
Informations complémentairesLa température ambiante lors du montage et du traitement du film doit être supérieure à 18 °C.
Notes générales