Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

R85/85 Réflecteur

Réflecteur, rond ø 82 mm, centré trous de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Réflecteur adapté aux barrières lumineuses à filtre polarisant
  • Montage simple par trou de fixation
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à R85/85

Domaine de détection d'emploienv. 12 m
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MatérialPMMA
Dimensions
Hauteur85 mm
Largeur85 mm
Profondeur8,9 mm
Fixationtrous de fixation
Nombre d'orifices de montage4
Notes générales