Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

R30/60 Réflecteur

Réflecteur avec trous de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Réflecteur adapté aux barrières lumineuses à filtre polarisant
  • Montage simple par trou de fixation
  • Forme allongée
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à R30/60

Domaine de détection d'emploienv. 8 m
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MatérialPMMA
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur81 mm
Profondeur8,7 mm
Fixationtrous de fixation
Nombre d'orifices de montage2
Notes générales