Sélectionnez votre pays
OBE10M-18GF60-S2PP-5M-IR Kit de cellule barrage
Cellule en mode barrage, boîtier fileté M18, boîtier en plastique, champ de détection de 10 m, lumière infrarouge, lumière/obscurité activée, version CC, 2 sorties push-pull, câble fixe
Principaux avantages en un coup d'œil
- Plage de détection de 10 m
- Avec étanchéité augmentée, indice de protection IP68
- Circuit intégré
- Angle d'ouverture étroit, compatible avec un montage par paires
- Insensible à la lumière ambiante
- Version Alimentation CC
- Entrée test
- Protégée contre l'inversion de polarité
- Protection contre les courts-circuits
- Visualisation de l'état de commutation, LED jaune
- Câble fixe
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES