Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBL-PUR-GY-3x2x025-100M Câble en vrac

Câble, PUR/PP, 6 brins, gris, paires torsadées, blindage global, certifié UL, adapté aux chaînes de halage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Adapté aux robots/résistant à la torsion
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistance aux UV
  • Résistant aux huiles
  • Agrément cURus
  • Non halogéné

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.1 123,07 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à CBL-PUR-GY-3x2x025-100M

Tension d'emploiUBmax. 500 V C.A./C.C.
Tension de claquage1500 V
résistance de continuitémax. 79 Ω / km
Inductanceenv. 650 µH / km
Capacitanceenv. 60 nF / km (fil/fil)
inflammabilitéUL 1581 , CEI 60332-1-2
Sans halogèneIEC 60754-1
Résistance aux UVDIN EN ISO 4892-2-A
Résistance aux huilesEN 50363-6
Agrément ULAWM STYLE 21576 AWM I/II A/B 80°C 500V FT2
Température ambiante
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe7 mm
rayon de courbure> 7,5 x diamètre du câble, installation mobile
> 4 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants6
Section des fils0,25 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: blanche
Noyau 2: marron
Noyau 3: verte
Noyau 4: jaune
Noyau 5: gris
Noyau 6: rose
Construction du noyau3 x 2 x 0,25 mm2
paires torsadées , blindage global
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL100 m
Masse72 kg/km
Code de câbleLi 9Y C11Y 3 x 2 x 0,25
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 5000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversalemax. 5 m
accélérationmax. 3 m/s2
Cycles de torsionmin. 2000
Contrainte de torsion± 150 °/m
Masse6234 g
Sans halogèneoui
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux UVoui
Résistance aux huilesoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT2
Notes générales