Sélectionnez votre pays
OBR10M-R202-E2-V1-4R-SET Cellule en mode reflex
Cellule en mode reflex avec filtre de polarisation et équerre d'angle
Principaux avantages en un coup d'œil
- Détection fiable des objets enveloppés dans du film d'emballage
- Format de taille moyenne avec options de montage variées
- Degré de protection IP67
- Montage sur des prises entièrement métalliques
- LED pour l'état de service et l'état de commutation
- L'image est une représentation générique de ce type d'appareil et elle peut différer des versions spécifiques
- Maniement simple
- LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
- très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
- Préassemblé sur une équerre d'angle
- Protégé contre les interférences mutuelles avec jusqu'à 3 détecteurs
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES